(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

XPM 2-Flauta Regular XPM-TPDR

XPM 2-Flauta Regular XPM-TPDR
  • Descuento por volumen

Serie de conos HSS, 2 flautas regulares.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
XPM-TPDR-2X1
XPM-TPDR-2X1.5
XPM-TPDR-2.5X0.5
XPM-TPDR-2.5X1
XPM-TPDR-2.5X1.5
XPM-TPDR-2.5X2
XPM-TPDR-2.5X2.5
XPM-TPDR-2.5X3
XPM-TPDR-3X0.5
XPM-TPDR-3X1
XPM-TPDR-3X1.5
XPM-TPDR-3X2
XPM-TPDR-3X2.5
XPM-TPDR-3X3
XPM-TPDR-4X0.5
XPM-TPDR-4X1
XPM-TPDR-4X1.5
XPM-TPDR-4X2
XPM-TPDR-4X2.5
XPM-TPDR-4X3
XPM-TPDR-5X0.5
XPM-TPDR-5X1
XPM-TPDR-5X1.5
XPM-TPDR-5X2
XPM-TPDR-5X2.5
XPM-TPDR-5X3
XPM-TPDR-6X0.5
XPM-TPDR-6X1
XPM-TPDR-6X1.5
XPM-TPDR-6X2
XPM-TPDR-6X2.5
XPM-TPDR-6X3
XPM-TPDR-8X0.5
XPM-TPDR-8X1
XPM-TPDR-8X1.5
XPM-TPDR-8X2
XPM-TPDR-8X2.5
XPM-TPDR-8X3
XPM-TPDR-8X5
XPM-TPDR-8X7
XPM-TPDR-8X10
XPM-TPDR-10X0.5
XPM-TPDR-10X1
XPM-TPDR-10X1.5
XPM-TPDR-10X2
XPM-TPDR-10X2.5
XPM-TPDR-10X3
XPM-TPDR-10X5
XPM-TPDR-10X7
XPM-TPDR-10X10
XPM-TPDR-12X0.5
XPM-TPDR-12X1
XPM-TPDR-12X1.5
XPM-TPDR-12X2
XPM-TPDR-12X2.5
XPM-TPDR-12X3
XPM-TPDR-12X4
XPM-TPDR-12X5
XPM-TPDR-12X7
XPM-TPDR-12X10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de punta (D)
(φ)
Esquina simple (θ)
(La licenciatura)
Longitud de la hoja (l)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no. Gran diámetro final D1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2122666853102.77
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.522666853203.15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.50.517661853012.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5122666853113.27
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.51.522666853213.65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5230674853314.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.52.530674853515.12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5330674853715.64
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.517661853023.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3122666853123.77
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31.522666853224.15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3230674853325.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32.530674853525.62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3330874853726.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.520664853034.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4126670853134.91
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41.526670853235.36
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4236880853336.51
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42.536880853537.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4336880853737.77
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.524668853045.42
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5132876853146.12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51.532876853246.68
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5242886853347.93
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52.5421092853548.67
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

53421092853749.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.524868853056.42
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6132876853157.12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61.532876853257.68
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62421092853358.93
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62.5421092853559.67
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

634212998537510.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.5281078853068.49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81381088853169.33
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81.5381088853269.99
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8250121078533611.49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82.550121078535612.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8350121078537613.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8550161108539716.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8767251438540724.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81067321478541731.63
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.52812858530710.49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013812958531711.33
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.53812958532711.99
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10250121078533713.49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.550121078535714.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10350161108537715.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10550161108539818.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10767251438540826.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101067321478541833.63
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.53412918530812.59
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12145121028531813.57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121.545121028532814.36
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12260161208533816.19
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122.560161208535817.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12360161208537818.29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12460201268538820.39
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12560201268539922.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12780321608540931.65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121080421728541940.21

Cargando…

Información básica

Tipo Cuadrado cónico Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Numero de flautas(Piezas) 2
Ángulo de torsión Torsión débil (15 a 25 °) Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad Revestimiento Sin recubrimiento

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico