(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

4 flautas, TPMR regular

4 flautas, TPMR regular
  • Descuento por volumen

Serie de conos HSS.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la fresa de extremo cónico HSS - 4 flautas, estándar, TPMR, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TPMR-6X0.5
TPMR-6X1
TPMR-8X0.5
TPMR-8X1
TPMR-8X1.5
TPMR-8X5
TPMR-8X7
TPMR-8X10
TPMR-10X0.5
TPMR-10X1
TPMR-10X1.5
TPMR-10X2
TPMR-10X2.5
TPMR-10X3
TPMR-10X5
TPMR-10X7
TPMR-10X10
TPMR-12X0.5
TPMR-12X1
TPMR-12X1.5
TPMR-12X2
TPMR-12X2.5
TPMR-12X3
TPMR-12X4
TPMR-12X5
TPMR-12X7
TPMR-12X10
TPMR-16X1.5
TPMR-16X2
TPMR-16X2.5
TPMR-16X3
TPMR-16X4
TPMR-16X5
TPMR-20X2
TPMR-20X2.5
TPMR-20X3
TPMR-20X4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de punta (D)
(φ)
Esquina simple (θ)
(La licenciatura)
Longitud de la hoja (l)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no. Gran diámetro final D1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.524868856056.42
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6132876856157.12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.5281078856068.49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81381088856169.33
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81.5381088856269.99
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8550161108567716.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8767251438568724.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81067321478569731.63
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.52812858560710.49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013812958561711.33
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.53812958562711.99
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10250121078563713.49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.550121078564714.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10350161108565715.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10550161108567818.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10767251438568826.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101067321478569833.63
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.53412918560812.59
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12145121028561813.57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121.545121028562814.36
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12260161208563816.19
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122.560161208564817.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12360161208565818.29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12460201268566820.39
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12560201268567922.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12780321608568931.65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121080421728569940.21
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161.545161058562918.36
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16260201268563920.19
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162.560201268564921.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16360201268565922.29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16460251368566924.39
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16560251368568026.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20271251478564024.96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

202.571251478565026.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20371251478566027.44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20471251478567029.93

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cuadrado cónico Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Numero de flautas(Piezas) 4
Ángulo de torsión Torsión débil (15 a 25 °) Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Revestimiento Sin recubrimiento

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico