(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

XPM 2-Flauta Corta XPM-TPDS

XPM 2-Flauta Corta XPM-TPDS
  • Descuento por volumen

Fresa cónica en la que se usa polvo HSS XPM como material base

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
XPM-TPDS-2X0.5
XPM-TPDS-2X1
XPM-TPDS-2X1.5
XPM-TPDS-2X2
XPM-TPDS-2X2.5
XPM-TPDS-2X3
XPM-TPDS-2.5X0.5
XPM-TPDS-2.5X1
XPM-TPDS-2.5X1.5
XPM-TPDS-2.5X2
XPM-TPDS-2.5X2.5
XPM-TPDS-2.5X3
XPM-TPDS-2.5X4
XPM-TPDS-2.5X5
XPM-TPDS-2.5X7
XPM-TPDS-2.5X10
XPM-TPDS-3X0.5
XPM-TPDS-3X1
XPM-TPDS-3X1.5
XPM-TPDS-3X2
XPM-TPDS-3X2.5
XPM-TPDS-3X3
XPM-TPDS-3X4
XPM-TPDS-3X5
XPM-TPDS-3X7
XPM-TPDS-3X10
XPM-TPDS-4X0.5
XPM-TPDS-4X1
XPM-TPDS-4X1.5
XPM-TPDS-4X2
XPM-TPDS-4X2.5
XPM-TPDS-4X3
XPM-TPDS-4X4
XPM-TPDS-4X5
XPM-TPDS-4X7
XPM-TPDS-4X10
XPM-TPDS-5X0.5
XPM-TPDS-5X1
XPM-TPDS-5X1.5
XPM-TPDS-5X2
XPM-TPDS-5X2.5
XPM-TPDS-5X3
XPM-TPDS-5X4
XPM-TPDS-5X5
XPM-TPDS-5X7
XPM-TPDS-5X10
XPM-TPDS-6X0.5
XPM-TPDS-6X1
XPM-TPDS-6X1.5
XPM-TPDS-6X2
XPM-TPDS-6X2.5
XPM-TPDS-6X3
XPM-TPDS-6X4
XPM-TPDS-6X5
XPM-TPDS-6X7
XPM-TPDS-6X10
XPM-TPDS-8X1.5
XPM-TPDS-8X2
XPM-TPDS-8X2.5
XPM-TPDS-8X3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de punta (D)
(φ)
Esquina simple (θ)
(La licenciatura)
Longitud de la hoja (l)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no. Gran diámetro final D1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.510654864012.17
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2113657864112.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.513657864212.68
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2218662864313.26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22.518662864413.57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2318662864513.89
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.50.510654864022.67
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5113657864122.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.51.513657864223.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5218662864323.76
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.52.518662864424.07
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5318662864524.39
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5418662864625.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5518662864725.65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.57241074864828.64
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5102412818649210.96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.510654864033.17
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3113657864133.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31.513657864233.68
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3218662864334.26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32.518662864434.57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3318662864534.89
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3418662864635.52
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3518862864736.15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

37241074864838.89
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3102412818649311.46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.512656864044.21
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4116660864144.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41.516660864244.84
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4221665864345.47
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42.521665864445.83
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4321865864546.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4421865864646.94
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4521865864747.67
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

472812858648410.88
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4102812858649413.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.514658864055.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5119663864155.66
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51.519663864256
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5225869864356.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52.525869864457.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5325869864557.62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

54251075864658.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

55251075864759.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

573412918648513.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5103416948649516.99
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.514858864066.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6119863864166.66
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61.519863864267
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6225869864367.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62.5251075864468.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

63251075864568.62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

64251075864669.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

652512828647610.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

673412918648614.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6103416948649617.99
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81.5221072864279.15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

823012878643710.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82.53012878644710.62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

833012878645711.14

Cargando…

Información básica

Tipo Cuadrado cónico Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Numero de flautas(Piezas) 2
Ángulo de torsión Torsión débil (15 a 25 °) Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad Revestimiento Sin recubrimiento

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico