(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cortadora de trapezoidales XPM (2 flautas) XPM-TRC

Cortadora de trapezoidales XPM (2 flautas) XPM-TRC
  • Descuento por volumen

Fresa cónica de cuchillas XPM para el procesamiento de correderas trapezoidales

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
XPM-TRC-2X7
XPM-TRC-2X10
XPM-TRC-2X12
XPM-TRC-2X15
XPM-TRC-2.5X7
XPM-TRC-2.5X10
XPM-TRC-2.5X12
XPM-TRC-2.5X15
XPM-TRC-3X7
XPM-TRC-3X10
XPM-TRC-3X12
XPM-TRC-3X15
XPM-TRC-3.5X7
XPM-TRC-3.5X10
XPM-TRC-3.5X12
XPM-TRC-3.5X15
XPM-TRC-4X7
XPM-TRC-4X10
XPM-TRC-4X12
XPM-TRC-4X15
XPM-TRC-4.5X7
XPM-TRC-4.5X10
XPM-TRC-4.5X12
XPM-TRC-4.5X15
XPM-TRC-5X7
XPM-TRC-5X10
XPM-TRC-5X12
XPM-TRC-5X15
XPM-TRC-6X7
XPM-TRC-6X10
XPM-TRC-6X12
XPM-TRC-6X15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de punta (D)
(φ)
Esquina simple (θ)
(La licenciatura)
Longitud de la hoja (l)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2744458404901
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21044458404921
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21244458404941
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21546508404961
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5754458404902
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.51056508404922
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.51256508404942
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.51556508404962
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3766508404903
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31066508404923
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31266508404943
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31568608404963
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5776508404904
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.51076508404924
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.51278608404944
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.51578608404964
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4786508404905
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41088608404925
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41288608404945
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

415810708404965
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.5798608404906
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.51098608404926
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.512910708404946
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.515910708404966
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

57108608404907
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5101010708404927
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5121010708404947
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5151012758404967
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

671210708404908
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6101212758404928
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6121212758404948
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6151212758404968

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cuadrado cónico Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Numero de flautas(Piezas) 2
Ángulo de torsión Torsión estándar (30-40 °) Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad Revestimiento Sin recubrimiento

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico