(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Fresa de extremo XPM (tipo de extremo de bola de 2 flautas) XPM-EBD

Fresa de extremo XPM (tipo de extremo de bola de 2 flautas) XPM-EBD
  • Descuento por volumen

Molino de extremo de bola en el que se usa polvo HSS XPM como material base

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
XPM-EBD-R0.5X1
XPM-EBD-R0.75X1.5
XPM-EBD-R1X2
XPM-EBD-R1.5X3
XPM-EBD-R1.25X2.5
XPM-EBD-R1.75X3.5
XPM-EBD-R2X4
XPM-EBD-R2.5X5
XPM-EBD-R3X6
XPM-EBD-R3.5X7
XPM-EBD-R4X8
XPM-EBD-R4.5X9
XPM-EBD-R5X10
XPM-EBD-R6X12
XPM-EBD-R7X14
XPM-EBD-R8X16
XPM-EBD-R9X18
XPM-EBD-R10X20
XPM-EBD-R12.5X25
XPM-EBD-R15X30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Herramienta no. Diámetro externo Dc
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.52.5606892021
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.754606892031.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15606892042
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.58706892063
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.256706892052.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.758706892073.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28806892084
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.510906892105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

312906892126
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5141006892147
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4141108892168
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.5181108892189
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

518125108922010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

622140128922212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

726140128922414
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

830160168922616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

934160168922818
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038180208923020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.550200258923525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1555200258924030

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove Con / sin torsión Disponible
A Pelota

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico