(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Recubrimiento en V XPM End Mill (tipo de extremo de bola de 2 flautas) V-XPM-EBD

Recubrimiento en V XPM End Mill (tipo de extremo de bola de 2 flautas) V-XPM-EBD
  • Descuento por volumen

Fresa de bolas HSS XPM en polvo con recubrimiento en V

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
V-XPM-EBD-R0.5
V-XPM-EBD-R0.75
V-XPM-EBD-R1
V-XPM-EBD-R1.5
V-XPM-EBD-R1.25
V-XPM-EBD-R1.75
V-XPM-EBD-R2
V-XPM-EBD-R2.5
V-XPM-EBD-R3
V-XPM-EBD-R3.5
V-XPM-EBD-R4
V-XPM-EBD-R4.5
V-XPM-EBD-R5
V-XPM-EBD-R6
V-XPM-EBD-R7
V-XPM-EBD-R8
V-XPM-EBD-R9
V-XPM-EBD-R10
V-XPM-EBD-R12.50
V-XPM-EBD-R15.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Tipo de material de herramienta Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Herramienta no. Diámetro externo Dc
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.52.5Cobalt HSS60684530021
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.754Acero en polvo de alta velocidad60684530031.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15Acero en polvo de alta velocidad60684530042
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.58Acero en polvo de alta velocidad70684530063
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.256Acero en polvo de alta velocidad70684530052.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.758Acero en polvo de alta velocidad70684530073.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28Acero en polvo de alta velocidad80684530084
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.510Acero en polvo de alta velocidad90684530105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

312Acero en polvo de alta velocidad90684530126
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.514Acero en polvo de alta velocidad100684530147
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

414Acero en polvo de alta velocidad110884530168
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.518Acero en polvo de alta velocidad110884530189
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

518Acero en polvo de alta velocidad12510845302010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

622Acero en polvo de alta velocidad14012845302212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

726Acero en polvo de alta velocidad14012845302414
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

830Acero en polvo de alta velocidad16016845302616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

934Acero en polvo de alta velocidad16016845302818
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038Acero en polvo de alta velocidad18020845303020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.550Acero en polvo de alta velocidad20025845303525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1555Acero en polvo de alta velocidad20025845304030

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 2 Revestimiento TiCN
Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove Con / sin torsión Disponible A Pelota

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico