(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo recubierta WXL (tipo de paso fino y desbastado largo) WH-RELF

Fresa de extremo recubierta WXL (tipo de paso fino y desbastado largo) WH-RELF
  • Descuento por volumen

Fresa de desbaste HSS de última generación que puede cortar en una amplia gama: seca y húmeda.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
WH-RELF-10
WH-RELF-12
WH-RELF-14
WH-RELF-15
WH-RELF-16
WH-RELF-18
WH-RELF-20
WH-RELF-22
WH-RELF-25
WH-RELF-28
WH-RELF-30
WH-RELF-32
WH-RELF-35
WH-RELF-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10454101008408910
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12534121108408912
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14534121108408914
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15534121158408915
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16634161258408916
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18634161258408918
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20754201408408920
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22755201408408922
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25905251708408925
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28905251708408928
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30906251708408930
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

321066322008408932
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

351066322008408935
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

401256322208408940

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de forma de flauta Desbaste Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Enlace Recto
Ángulo de torsión (θ) Disponible A Para acabado áspero a moderado Tratamiento de superficies WXL recubierto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico