(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Recubrimiento de TiN, fresa de desbaste (desbaste largo, tipo de paso fino) EX-TIN-RELF

Recubrimiento de TiN, fresa de desbaste (desbaste largo, tipo de paso fino) EX-TIN-RELF
  • Descuento por volumen

Desbaste y extralargo para mecanizado en bruto HSS.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
EX-TIN-RELF-10
EX-TIN-RELF-12
EX-TIN-RELF-14
EX-TIN-RELF-15
EX-TIN-RELF-16
EX-TIN-RELF-18
EX-TIN-RELF-20
EX-TIN-RELF-22
EX-TIN-RELF-25
EX-TIN-RELF-28
EX-TIN-RELF-30
EX-TIN-RELF-32
EX-TIN-RELF-35
EX-TIN-RELF-40
EX-TIN-RELF-45
EX-TIN-RELF-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10454109588410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125341211088412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

145341211088414
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

155341211088415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

166341612388416
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

186341612388418
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

207542014188420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

227552014188422
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

259052516688425
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

289052516688428
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

309062516688430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3210663218688432
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3510663218688435
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4012563220588440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4512564222788445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5015064225288450

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de forma de flauta Desbaste Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura Revestimiento Estaño Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Enlace Recto Ángulo de torsión (θ) Disponible A Para acabado áspero a moderado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico