(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de desbaste y acabado (tipo largo) RFEL

Fresa de desbaste y acabado (tipo largo) RFEL
  • Descuento por volumen

La fresa de desbaste y acabado presenta una forma de cuchilla trapezoidal única derivada de la consideración para el corte de acabado y el corte pesado. Nick perpendicular al eje que soporta cortes pesados y cuenta con una gran resistencia de la punta de la cuchilla.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RFEL-20-180
RFEL-20-200
RFEL-25-210
RFEL-25-235
RFEL-30-210
RFEL-30-235
RFEL-35-215
RFEL-35-240
RFEL-40-240
RFEL-40-270
RFEL-45-250
RFEL-45-280
RFEL-50-280
RFEL-50-315
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2010642018083301
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2012542020083302
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2512552521083310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2515052523583311
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3012562521083319
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3015062523583320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3512563221583328
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3515063224083329
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4015063224083337
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4018063227083338
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4515064225083346
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4518064228083347
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5018064228083355
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5021264231583356

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de forma de flauta Desbaste Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura Revestimiento Sin recubrimiento Ángulo de hélice (θ) Torsión débil (15 a 25 °)
Enlace Recto Ángulo de torsión (θ) Disponible A Para acabado áspero a moderado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico