(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Extremo rugoso y acabado Mil (vástago largo, tipo corto) LS-RFES

Extremo rugoso y acabado Mil (vástago largo, tipo corto) LS-RFES
  • Descuento por volumen

La fresa de desbaste y acabado presenta una forma de cuchilla trapezoidal única derivada de la consideración para el corte de acabado y el corte pesado. Nick perpendicular al eje que soporta cortes pesados y cuenta con una gran resistencia de la punta de la cuchilla.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LS-RFES-8
LS-RFES-10
LS-RFES-12
LS-RFES-14
LS-RFES-15
LS-RFES-16
LS-RFES-18
LS-RFES-20
LS-RFES-22
LS-RFES-25
LS-RFES-28
LS-RFES-30
LS-RFES-32
LS-RFES-35
LS-RFES-40
LS-RFES-45
LS-RFES-50
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
Disponible

7 Días o más

820489083468
Disponible

12 Días o más

102541010083472
Disponible

7 Días o más

123241211583476
Disponible

7 Días o más

143241211583480
Disponible

7 Días o más

153641613083484
Disponible

7 Días o más

163641613083488
Disponible

7 Días o más

184041613083492
Disponible

7 Días o más

204542014583496
Disponible

7 Días o más

224552014583500
Disponible

7 Días o más

255052516583504
Disponible

7 Días o más

285652517083508
Disponible

7 Días o más

306362518083512
Disponible

7 Días o más

326362518083516
Disponible

7 Días o más

357063219083520
Disponible

7 Días o más

407063219083524
Disponible

7 Días o más

458064221583528
Disponible

7 Días o más

509084222583532

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de forma de flauta Desbaste Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura Revestimiento Sin recubrimiento Ángulo de hélice (θ) Torsión débil (15 a 25 °)
Enlace Recto Ángulo de torsión (θ) Disponible A Para acabado áspero a moderado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico