(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Molino de extremo áspero y acabado RFE

Molino de extremo áspero y acabado RFE
  • Descuento por volumen

La fresa de desbaste y acabado presenta una forma de cuchilla trapezoidal única derivada de la consideración para el corte de acabado y el corte pesado. Nick perpendicular al eje que soporta cortes pesados y cuenta con una gran resistencia de la punta de la cuchilla.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
RFE-12
RFE-15
RFE-18
RFE-20
RFE-22
RFE-25
RFE-28
RFE-30
RFE-32
RFE-35
RFE-40
RFE-45
RFE-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12404129080912
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15454169580915
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

185041610580918
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

205542012080920
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

226052012080922
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

257052514080925
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

287052514080928
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

308063216580930
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

328063216580932
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

359063217580935
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4010063218580940
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4511064220080945
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5012084221080950

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de forma de flauta Desbaste Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura Revestimiento Sin recubrimiento Ángulo de hélice (θ) Torsión débil (15 a 25 °)
Enlace Recto Ángulo de torsión (θ) Disponible A Para acabado áspero a moderado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico