(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

XPM High Helix Short Type con Nick V-XPM-NHS (Números de pieza)

XPM High Helix Short Type con Nick V-XPM-NHS
  • Descuento por volumen

Nick para una mejor ruptura Excelentes efectos en desbaste de ranuras en acero inoxidable, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
V-XPM-NHS-6X3F
V-XPM-NHS-7X3F
V-XPM-NHS-8X3F
V-XPM-NHS-9X3F
V-XPM-NHS-10X3F
V-XPM-NHS-11X3F
V-XPM-NHS-12X3F
V-XPM-NHS-14X3F
V-XPM-NHS-15X3F
V-XPM-NHS-16X3F
V-XPM-NHS-18X3F
V-XPM-NHS-20X3F
V-XPM-NHS-22X3F
V-XPM-NHS-22X4F
V-XPM-NHS-24X3F
V-XPM-NHS-24X4F
V-XPM-NHS-25X3F
V-XPM-NHS-25X4F
V-XPM-NHS-28X3F
V-XPM-NHS-28X4F
V-XPM-NHS-30X3F
V-XPM-NHS-30X4F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Procesamiento de aplicaciones Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6153Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados8658455606
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7203Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados10758455607
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8203Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados10758455608
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9253Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados10808455609
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10253Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados12908455610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11303Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados12958455611
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12303Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados12958455612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14353Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados161058455614
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15403Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados161108455615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16403Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados161108455616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18403Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados201208455618
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20453Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados201258455620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22453Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados251358455622
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22454Avión / Lado / Ranura251358455642
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24503Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados251408455624
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24504Avión / Lado / Ranura251408455644
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25503Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados251408455625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25504Avión / Lado / Ranura251408455645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28553Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados321508455628
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28554Avión / Lado / Ranura321508455648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30553Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados321508455630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30554Avión / Lado / Ranura321508455650

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de forma de flauta Desbaste Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad
Ángulo de hélice (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Enlace Recto Ángulo de torsión (θ) Disponible
A Para acabado áspero a moderado Tratamiento de superficies V recubierto Detalles de revestimiento V recubierto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico