(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tipo de paso fino medio XPM VP-RENF

Tipo de paso fino medio XPM VP-RENF
  • Descuento por volumen

Polvo HSS XPM serie de cuchillas de desbaste medio con recubrimiento en V. También demuestra resistencia cuando se usa en materiales difíciles de mecanizar.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
VP-RENF-6
VP-RENF-7
VP-RENF-8
VP-RENF-10
VP-RENF-12
VP-RENF-14
VP-RENF-15
VP-RENF-16
VP-RENF-18
VP-RENF-20
VP-RENF-22
VP-RENF-25
VP-RENF-28
VP-RENF-30
VP-RENF-32
VP-RENF-35
VP-RENF-40
VP-RENF-45
VP-RENF-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61646808456606
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

72048808456607
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82548858456608
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10324101008456610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12404121108456612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14404121108456614
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15404161208456615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16484161258456616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18484161258456618
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20564201408456620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22565201408456622
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25675251608456625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28675251608456628
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30676251608456630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32806321808456632
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35806321808456635
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40956322008456640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

45956422108456645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

501126422258456650

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de forma de flauta Desbaste Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Enlace Recto
Ángulo de torsión (θ) Disponible A Para acabado áspero a moderado Tratamiento de superficies V recubierto
Detalles de revestimiento V recubierto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico