(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

XPM High Helix Long Type V-XPM-EHL

XPM High Helix Long Type V-XPM-EHL
  • Descuento por volumen

Serie de cuchillas largas de alta torsión con gran nitidez. El recubrimiento en V proporciona una vida útil estable de la herramienta.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
V-XPM-EHL-6X3F
V-XPM-EHL-7X3F
V-XPM-EHL-8X3F
V-XPM-EHL-9X3F
V-XPM-EHL-10X3F
V-XPM-EHL-11X3F
V-XPM-EHL-12X3F
V-XPM-EHL-14X3F
V-XPM-EHL-15X3F
V-XPM-EHL-16X3F
V-XPM-EHL-18X3F
V-XPM-EHL-20X3F
V-XPM-EHL-22X3F
V-XPM-EHL-22X4F
V-XPM-EHL-24X3F
V-XPM-EHL-24X4F
V-XPM-EHL-25X3F
V-XPM-EHL-25X4F
V-XPM-EHL-28X3F
V-XPM-EHL-28X4F
V-XPM-EHL-30X3F
V-XPM-EHL-30X4F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Procesamiento de aplicaciones Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6253Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados8758454456
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7353Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados10908454457
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8353Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados10908454458
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9453Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados101008454459
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10453Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados121108454460
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11553Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados121208454461
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12553Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados121208454462
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14653Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados161358454464
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15653Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados161358454465
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16653Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados161358454466
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18753Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados201558454468
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20853Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados201658454470
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22853Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados251758454472
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22854Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados251758454492
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

241053Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados251958454474
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

241054Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados251958454494
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

251053Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados251958454475
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

251054Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados251958454495
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

281053Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados322008454478
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

281054Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados322008454498
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

301053Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados322008454480
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

301054Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados322008454500

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de forma de flauta Cuadrado Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad
Ángulo de hélice (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Enlace Recto Detalles de revestimiento V recubierto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico