(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Recubrimiento de TiN, fresa de extremo XPM (tipo corto de alta hélice) TIN-XPM-EHS

Recubrimiento de TiN, fresa de extremo XPM (tipo corto de alta hélice) TIN-XPM-EHS
  • Descuento por volumen

Revestimiento de TiN, torsión a 50 °, fresa de extremo de tamaño corto.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TIN-XPM-EHS-6X3F
TIN-XPM-EHS-7X3F
TIN-XPM-EHS-8X3F
TIN-XPM-EHS-9X3F
TIN-XPM-EHS-10X3F
TIN-XPM-EHS-11X3F
TIN-XPM-EHS-12X3F
TIN-XPM-EHS-14X3F
TIN-XPM-EHS-15X3F
TIN-XPM-EHS-16X3F
TIN-XPM-EHS-18X3F
TIN-XPM-EHS-20X3F
TIN-XPM-EHS-22X3F
TIN-XPM-EHS-22X4F
TIN-XPM-EHS-24X3F
TIN-XPM-EHS-24X4F
TIN-XPM-EHS-25X3F
TIN-XPM-EHS-25X4F
TIN-XPM-EHS-28X3F
TIN-XPM-EHS-28X4F
TIN-XPM-EHS-30X3F
TIN-XPM-EHS-30X4F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Procesamiento de aplicaciones Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6153Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados8658403506
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7203Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados10758403507
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8203Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados10758403508
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9253Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados10808403509
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10253Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados12908403510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11303Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados12958403511
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12303Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados12958403512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14353Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados161058403514
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15403Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados161108403515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16403Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados161108403516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18403Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados201208403518
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20453Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados201258403520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22453Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados251358403522
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22454Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados251358403542
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24503Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados251408403524
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24504Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados251408403544
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25503Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados251408403525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25504Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados251408403545
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28553Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados321508403528
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28554Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados321508403548
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30553Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados321508403530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30554Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados321508403550

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de forma de flauta Cuadrado Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad
Revestimiento Estaño Ángulo de hélice (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Enlace Recto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico