(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Recubrimiento en V Fresa de extremo de vástago delgado XPM (4 flautas cortas) V-SS-XPM-EMS

Recubrimiento en V Fresa de extremo de vástago delgado XPM (4 flautas cortas) V-SS-XPM-EMS
  • Descuento por volumen

Tipo de vástago delgado con un diámetro de vástago que se ajusta al diámetro de la cuchilla menos 1 mm. La longitud sobresaliente se puede ajustar libremente.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
V-SS-XPM-EMS-6
V-SS-XPM-EMS-8
V-SS-XPM-EMS-10
V-SS-XPM-EMS-12
V-SS-XPM-EMS-16
V-SS-XPM-EMS-20
V-SS-XPM-EMS-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6155858406560
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8207958406580
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102591008406600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1230111108406620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1640151258406660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2045191408406700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2550241608406750

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de forma de flauta Cuadrado Número de flautas(hoja) 4
Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Enlace Recto Detalles de revestimiento V recubierto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico