(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Revestimiento en V XPM End Mill (4-Flauta Short Type) V-XPM-EMS

Revestimiento en V XPM End Mill (4-Flauta Short Type) V-XPM-EMS
  • Descuento por volumen

Hecho de polvo recubierto V HSS XPM. Proporciona una excelente nitidez y una vida útil estable de la herramienta.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
V-XPM-EMS-2.5
V-XPM-EMS-3
V-XPM-EMS-3.5
V-XPM-EMS-4
V-XPM-EMS-4.5
V-XPM-EMS-5
V-XPM-EMS-5.5
V-XPM-EMS-6
V-XPM-EMS-6.5
V-XPM-EMS-7
V-XPM-EMS-7.5
V-XPM-EMS-8
V-XPM-EMS-8.5
V-XPM-EMS-9
V-XPM-EMS-9.5
V-XPM-EMS-10
V-XPM-EMS-11
V-XPM-EMS-12
V-XPM-EMS-13
V-XPM-EMS-14
V-XPM-EMS-15
V-XPM-EMS-16
V-XPM-EMS-17
V-XPM-EMS-18
V-XPM-EMS-19
V-XPM-EMS-20
V-XPM-EMS-21
V-XPM-EMS-22
V-XPM-EMS-23
V-XPM-EMS-24
V-XPM-EMS-25
V-XPM-EMS-26
V-XPM-EMS-27
V-XPM-EMS-28
V-XPM-EMS-29
V-XPM-EMS-30
V-XPM-EMS-31
V-XPM-EMS-32
V-XPM-EMS-33
V-XPM-EMS-34
V-XPM-EMS-35
V-XPM-EMS-36
V-XPM-EMS-37
V-XPM-EMS-38
V-XPM-EMS-39
V-XPM-EMS-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5106558452025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3106558452030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5128658452035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4128658452040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.5158658452045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5158658452050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.5158658452055
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6158658452060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.52010758452065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

72010758452070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.52010758452075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82010758452080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.52510758452085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

92510758452090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.52510758452095
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102510758452100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

113012908452110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123012908452120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

133512958452130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

143516958452140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1540161008452150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1640161008452160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1740161008452170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1840161008452180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1945201158452190
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2045201158452200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2145201158452210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2245201158452220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2350251258452230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2450251258452240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2550251258452250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2650251258452260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2755251308452270
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2855251308452280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2955251308452290
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3055251308452300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3160321608452310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3260321608452320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3360321608452330
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3460321608452340
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3560321608452350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3665321658452360
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3765321658452370
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3865321658452380
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3965321658452390
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4065321658452400

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de forma de flauta Cuadrado Número de flautas(hoja) 4
Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Enlace Recto Detalles de revestimiento V recubierto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico