(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo XPM (tipo medio de 2 flautas) XPM-EDN

Fresa de extremo XPM (tipo medio de 2 flautas) XPM-EDN
  • Descuento por volumen

La longitud de la cuchilla se establece entre largo y corto

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
XPM-EDN-1
XPM-EDN-1.5
XPM-EDN-2
XPM-EDN-2.5
XPM-EDN-3
XPM-EDN-3.5
XPM-EDN-4
XPM-EDN-4.5
XPM-EDN-5
XPM-EDN-5.5
XPM-EDN-6
XPM-EDN-6.5
XPM-EDN-7
XPM-EDN-7.5
XPM-EDN-8
XPM-EDN-8.5
XPM-EDN-9
XPM-EDN-9.5
XPM-EDN-10
XPM-EDN-11
XPM-EDN-12
XPM-EDN-13
XPM-EDN-14
XPM-EDN-15.0
XPM-EDN-16
XPM-EDN-17
XPM-EDN-18
XPM-EDN-19
XPM-EDN-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.565571402
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5565571403
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2766571404
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5866571405
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31066571406
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.51287071407
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41287071408
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.51587071409
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51587071410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.51587071411
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61587071412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.520107571413
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

720107571414
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.520107571415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

820107571416
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.525108071417
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

925108071418
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.525108071419
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025108071420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1130129571421
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1230129571422
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13351210071423
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14351610571424
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15401611071425
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16401611071426
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17401611071427
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18401611071428
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19452012571429
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20452012571430

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de forma de flauta Cuadrado Número de flautas(hoja) 2
Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Revestimiento Sin recubrimiento
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Enlace Recto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico