(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Revestimiento en V XPM End Mill (2-Flauta Medium Type) V-XPM-EDN

Revestimiento en V XPM End Mill (2-Flauta Medium Type) V-XPM-EDN
  • Descuento por volumen

Hecho de polvo recubierto V HSS XPM. Proporciona una excelente nitidez y una vida útil estable de la herramienta.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
V-XPM-EDN-1
V-XPM-EDN-1.5
V-XPM-EDN-2
V-XPM-EDN-2.5
V-XPM-EDN-3
V-XPM-EDN-3.5
V-XPM-EDN-4
V-XPM-EDN-4.5
V-XPM-EDN-5
V-XPM-EDN-5.5
V-XPM-EDN-6
V-XPM-EDN-6.5
V-XPM-EDN-7
V-XPM-EDN-7.5
V-XPM-EDN-8
V-XPM-EDN-8.5
V-XPM-EDN-9
V-XPM-EDN-9.5
V-XPM-EDN-10
V-XPM-EDN-11
V-XPM-EDN-12
V-XPM-EDN-13
V-XPM-EDN-14
V-XPM-EDN-15
V-XPM-EDN-16
V-XPM-EDN-17
V-XPM-EDN-18
V-XPM-EDN-19
V-XPM-EDN-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.56558450510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.556558450515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

276658450520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.586658450525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3106658450530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5128708450535
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4128708450540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.5158708450545
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5158708450550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.5158708450555
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6158708450560
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.52010758450565
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

72010758450570
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.52010758450575
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82010758450580
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.52510808450585
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

92510808450590
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.52510808450595
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102510808450600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

113012958450610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123012958450620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1335121008450630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1435161058450640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1540161108450650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1640161108450660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1740161108450670
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1840161108450680
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1945201258450690
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2045201258450700

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de forma de flauta Cuadrado Número de flautas(hoja) 2
Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Enlace Recto Detalles de revestimiento V recubierto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico