(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

V Recubrimiento XPM End Mill (para ranura de llave de 2 cuchillas) V-XPM-EKD (OH1)

V Recubrimiento XPM End Mill (para ranura de llave de 2 cuchillas) V-XPM-EKD (OH1)
  • Descuento por volumen

Fresa de ranurado en polvo HSS XPM con recubrimiento en V

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
V-XPM-EKD-OH1-3
V-XPM-EKD-OH1-4
V-XPM-EKD-OH1-5
V-XPM-EKD-OH1-6
V-XPM-EKD-OH1-7
V-XPM-EKD-OH1-8
V-XPM-EKD-OH1-9
V-XPM-EKD-OH1-10
V-XPM-EKD-OH1-11
V-XPM-EKD-OH1-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3565083406
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4686083408
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5886083410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61086083412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

710106083414
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

812106083416
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

912106583418
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015106583420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1115127083421
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1215127083422

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de forma de flauta Cuadrado Número de flautas(hoja) 2
Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Ángulo de hélice (θ) Torsión débil (15 a 25 °)
Enlace Recto Detalles de revestimiento V recubierto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico