(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

CPM End Mill (hoja recta de 2 flautas para trabajo de conformación, tipo medio) CPM-STDN

CPM End Mill (hoja recta de 2 flautas para trabajo de conformación, tipo medio) CPM-STDN
  • Descuento por volumen

Fresa de punta recta para formación.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CPM-STDN-1.5
CPM-STDN-2
CPM-STDN-2.5
CPM-STDN-3
CPM-STDN-3.5
CPM-STDN-4
CPM-STDN-4.5
CPM-STDN-5
CPM-STDN-5.5
CPM-STDN-6
CPM-STDN-6.5
CPM-STDN-7
CPM-STDN-7.5
CPM-STDN-8
CPM-STDN-8.5
CPM-STDN-9
CPM-STDN-9.5
CPM-STDN-10
CPM-STDN-11
CPM-STDN-12
CPM-STDN-13
CPM-STDN-14
CPM-STDN-15
CPM-STDN-16
CPM-STDN-17
CPM-STDN-18
CPM-STDN-19
CPM-STDN-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5564582763
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2765082764
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5865082765
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31065082766
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.51266082767
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41266082768
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.51566082769
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51566082770
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.51566082771
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61566082772
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.52086082773
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

72086082774
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.52086082775
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82086082776
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.525107082777
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

925107082778
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.525107082779
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025107082780
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1130128082781
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1230128082782
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1335128582783
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1435169082784
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1540169582785
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1640169582786
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1740169582787
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1840169582788
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19452011082789
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20452011082790

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de forma de flauta Cuadrado Número de flautas(hoja) 2
Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Revestimiento Sin recubrimiento
Ángulo de hélice (θ) Sin torsión Enlace Recto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico