(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

4-flauta larga tipo EX-TIN-EML

4-flauta larga tipo EX-TIN-EML
  • Descuento por volumen

Fresa de extremo cuadrado HSS de cobalto roscado a 30 ° con recubrimiento de TiN.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
EX-TIN-EML-3
EX-TIN-EML-4
EX-TIN-EML-5
EX-TIN-EML-6
EX-TIN-EML-7
EX-TIN-EML-8
EX-TIN-EML-9
EX-TIN-EML-10
EX-TIN-EML-11
EX-TIN-EML-12
EX-TIN-EML-13
EX-TIN-EML-14
EX-TIN-EML-15
EX-TIN-EML-16
EX-TIN-EML-17
EX-TIN-EML-18
EX-TIN-EML-19
EX-TIN-EML-20
EX-TIN-EML-21
EX-TIN-EML-22
EX-TIN-EML-23
EX-TIN-EML-24
EX-TIN-EML-25
EX-TIN-EML-26
EX-TIN-EML-27
EX-TIN-EML-28
EX-TIN-EML-29
EX-TIN-EML-30
EX-TIN-EML-31
EX-TIN-EML-32
EX-TIN-EML-33
EX-TIN-EML-34
EX-TIN-EML-35
EX-TIN-EML-36
EX-TIN-EML-37
EX-TIN-EML-38
EX-TIN-EML-39
EX-TIN-EML-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31566088306
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42086088308
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52586088310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62586088312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

735107588314
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

835107588316
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

945109088318
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045109088320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11551210588321
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12551210588322
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13551210588323
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14551611088324
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15651612088325
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16651612088326
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17651612088327
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18651612088328
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19752014088329
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20752014088330
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21752014088331
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22752014088332
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23902516088333
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24902516088334
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25902516088335
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26902516088336
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27902516088337
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28902516088338
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

29902516088339
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30902516088340
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31953218088341
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32953218088342
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

331003218588343
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

341003218588344
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

351003218588345
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

361053219088346
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

371053219088347
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

381053219088348
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

391103219588349
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

401103219588350

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de forma de flauta Cuadrado Número de flautas(hoja) 4
Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Revestimiento Estaño
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Enlace Recto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico