(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo (tipo largo de vástago largo de flauta múltiple) LS-EML

Fresa de extremo (tipo largo de vástago largo de flauta múltiple) LS-EML
  • Descuento por volumen

Una fresa de cobalto de acero de alta velocidad de 4 flautas de tipo largo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
LS-EML-10
LS-EML-12
LS-EML-14
LS-EML-15
LS-EML-16
LS-EML-18
LS-EML-20
LS-EML-22
LS-EML-24
LS-EML-25
LS-EML-28
LS-EML-30
LS-EML-32
LS-EML-34
LS-EML-35
LS-EML-38
LS-EML-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10451012582231
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12551215082235
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14551615082239
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15651615582243
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16651615582247
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18651615582254
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20752018582258
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22752018582262
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24902519082264
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25902522082268
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28902522082276
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30902522082281
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32953223582285
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

341003223582289
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

351003223582293
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

381053223582302
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

401103228582306

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de forma de flauta Cuadrado Número de flautas(hoja) 4
Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Revestimiento Sin recubrimiento
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Enlace Recto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico