(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo (corte largo central de múltiples flautas) CC-EML

Fresa de extremo (corte largo central de múltiples flautas) CC-EML
  • Descuento por volumen

30 ° torsión cobalto HSS cuadrado, largo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CC-EML-3
CC-EML-4
CC-EML-5
CC-EML-6
CC-EML-7
CC-EML-8
CC-EML-9
CC-EML-10
CC-EML-11
CC-EML-12
CC-EML-13
CC-EML-14
CC-EML-15
CC-EML-16
CC-EML-17
CC-EML-18
CC-EML-19
CC-EML-20
CC-EML-21
CC-EML-22
CC-EML-23
CC-EML-24
CC-EML-25
CC-EML-26
CC-EML-27
CC-EML-28
CC-EML-29
CC-EML-30
CC-EML-31
CC-EML-32
CC-EML-33
CC-EML-34
CC-EML-35
CC-EML-36
CC-EML-37
CC-EML-38
CC-EML-39
CC-EML-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31566081006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42086081008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52586081010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62586081012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

735107581014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

835107581016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

945109081018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045109081020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11551210581021
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12551210581022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13551210581023
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14551611081024
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15651612081025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16651612081026
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17651612081027
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18651612081028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19752014081029
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20752014081030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21752014081031
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22752014081032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23902516081033
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24902516081034
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25902516081035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26902516081036
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27902516081037
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28902516081038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

29902516081039
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30902516081040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31953218081041
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32953218081042
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

331003218581043
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

341003218581044
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

351003218581045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

361053219081046
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

371053219081047
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

381053219081048
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

391103219581049
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

401103219581050

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de forma de flauta Cuadrado Número de flautas(hoja) 4
Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Revestimiento Sin recubrimiento
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Enlace Recto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico