(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

2 flautas, mango largo, tipo medio LS-EDN

2 flautas, mango largo, tipo medio LS-EDN
  • Descuento por volumen

Una fresa de cobalto de acero de alta velocidad.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
LS-EDN-10
LS-EDN-12
LS-EDN-14
LS-EDN-15
LS-EDN-16
LS-EDN-18
LS-EDN-20
LS-EDN-22
LS-EDN-24
LS-EDN-25
LS-EDN-28
LS-EDN-30
LS-EDN-32
LS-EDN-34
LS-EDN-35
LS-EDN-38
LS-EDN-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251012582170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12301215082172
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14351215082174
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15401215582175
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16401615582176
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18401615582178
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20452018582180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22452018582182
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24502019082184
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25502522082185
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28552522082188
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30552522082190
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32603223582192
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34603223582194
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35603223582195
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38653223582198
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40653223582200

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de forma de flauta Cuadrado Número de flautas(hoja) 2
Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Revestimiento Sin recubrimiento
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Enlace Recto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico