(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

2-Flauta Medio Tipo EX-TIN-EDN

2-Flauta Medio Tipo EX-TIN-EDN
  • Descuento por volumen

Serie cuadrada HSS.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo medio EX-TIN-EDN de 2 canales, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EX-TIN-EDN-1
EX-TIN-EDN-1.5
EX-TIN-EDN-2
EX-TIN-EDN-2.5
EX-TIN-EDN-3
EX-TIN-EDN-3.5
EX-TIN-EDN-4
EX-TIN-EDN-4.5
EX-TIN-EDN-5
EX-TIN-EDN-5.5
EX-TIN-EDN-6
EX-TIN-EDN-6.5
EX-TIN-EDN-7
EX-TIN-EDN-7.5
EX-TIN-EDN-8
EX-TIN-EDN-8.5
EX-TIN-EDN-9
EX-TIN-EDN-9.5
EX-TIN-EDN-10
EX-TIN-EDN-11
EX-TIN-EDN-12
EX-TIN-EDN-13
EX-TIN-EDN-14
EX-TIN-EDN-15
EX-TIN-EDN-16
EX-TIN-EDN-17
EX-TIN-EDN-18
EX-TIN-EDN-19
EX-TIN-EDN-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.56458403852
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.556458403853
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

276508403854
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.586508403855
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3106508403856
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5128608403857
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4128608403858
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.5158608403859
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5158608403860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.5158608403861
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6158608403862
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.52010608403863
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

72010608403864
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.52010608403865
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82010608403866
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.52510708403867
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

92510708403868
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.52510708403869
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102510708403870
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

113012808403871
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123012808403872
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

133512858403873
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

143516908403874
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

154016958403875
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

164016958403876
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

174016958403877
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

184016958403878
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1945201108403879
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2045201108403880
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de forma de flauta Cuadrado Número de flautas(hoja) 2
Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Revestimiento Estaño
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Enlace Recto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico