(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Para 2-Flauta Keyway EKD (OH1)

Para 2-Flauta Keyway EKD (OH1)
  • Descuento por volumen

Para ranura de llave (OH1)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el chavetero de 2 canales EKD (OH1), consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
EKD-OH1-3
EKD-OH1-4
EKD-OH1-5
EKD-OH1-6
EKD-OH1-7
EKD-OH1-8
EKD-OH1-9
EKD-OH1-10
EKD-OH1-11
EKD-OH1-12
EKD-OH1-13
EKD-OH1-14
EKD-OH1-15
EKD-OH1-16
EKD-OH1-18
EKD-OH1-20
EKD-OH1-22
EKD-OH1-24
EKD-OH1-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3565080606
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4686080608
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5886080610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61086080612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

710106080614
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

812106080616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

912106580618
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015106580620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1115127080621
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1215127080622
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1315127580623
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1415167580624
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1515167580625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1618168080626
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1818168080628
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2020208580630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2225209080632
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2425259580634
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2525259580635

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de forma de flauta Cuadrado Número de flautas(hoja) 2
Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Revestimiento Sin recubrimiento
Ángulo de hélice (θ) Torsión débil (15 a 25 °) Enlace Recto Tolerancia 0~+0.02

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico