(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Radio de alimentador profundo de cuello largo PHX-LN-DFR

Radio de alimentador profundo de cuello largo PHX-LN-DFR
  • Descuento por volumen

Adopta un revestimiento WXS ultrarresistente al calor y ultraduro

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PHX-LN-DFR-4XR1X20
PHX-LN-DFR-4XR1X28
PHX-LN-DFR-6XR1.5X30
PHX-LN-DFR-6XR1.5X42
PHX-LN-DFR-6XR1.5X54
PHX-LN-DFR-8XR2X40
PHX-LN-DFR-8XR2X56
PHX-LN-DFR-8XR2X72
PHX-LN-DFR-10XR2X50
PHX-LN-DFR-10XR2X70
PHX-LN-DFR-10XR2X90
PHX-LN-DFR-12XR2X60
PHX-LN-DFR-12XR2X84
PHX-LN-DFR-12XR2X108
PHX-LN-DFR-16XR3X80
PHX-LN-DFR-16XR3X120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

416704203092041
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

416704283092042
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61.59806303092061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61.59906423092062
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61.591006543092063
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8212858403092081
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82121008563092082
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82121208723092083
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1021510010503092101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1021512010703092102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1021514010903092103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1221811012603092121
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1221813512843092122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12218160121083092123
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1632414016803092161
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16324175161203092162

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido Número de flautas(hoja) 3 Modelo Radio de cuello largo
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Superficie curva / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) Revestimiento Para alta dureza (grupo de silicona) Ángulo de hélice (Θ) Potente torsión (45 ° -60 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico