(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Carbide End Mill WX Super Coat (nariz de toro de alta precisión) WXS-CPR

Carbide End Mill WX Super Coat (nariz de toro de alta precisión) WXS-CPR
  • Descuento por volumen

Fresa de punta de toro de alta precisión (radio) para el procesamiento de moldes. El corte a alta velocidad de acero endurecido también es posible gracias al recubrimiento WXS con excelente resistencia al calor.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
WXS-CPR-0.4XR0.05X0X2
WXS-CPR-0.5XR0.05X0X2
WXS-CPR-0.5XR0.1X0X1
WXS-CPR-0.6XR0.1X0X4
WXS-CPR-0.8XR0.1X0X4
WXS-CPR-1XR0.2X0X6
WXS-CPR-1XR0.3X0X4
WXS-CPR-1XR0.3X0X10
WXS-CPR-1.2XR0.2X0X6
WXS-CPR-1.5XR0.2X0X8
WXS-CPR-1.5XR0.2X0X12
WXS-CPR-2XR0.2X0X12
WXS-CPR-2XR0.2X0X16
WXS-CPR-2XR0.3X0X8
WXS-CPR-2XR0.5X0X10
WXS-CPR-2XR0.5X0X12
WXS-CPR-2.5XR0.5X0X10
WXS-CPR-3XR0.2X0X16
WXS-CPR-3XR0.2X0X20
WXS-CPR-3XR0.5X0X12
WXS-CPR-3XR0.5X0X16
WXS-CPR-4XR0.5X0X16
WXS-CPR-4XR0.5X0X20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Procesamiento de aplicaciones Herramienta no. Longitud efectiva desde la punta de la cuchilla hasta la espiga
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.050.325042Avión / Lado / Superficie curva / Ranura / Hundimiento (alimentación Z)31004039.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.050.425042Avión / Lado / Superficie curva / Ranura / Hundimiento (alimentación Z)31005029.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.10.425041Avión / Lado / Superficie curva / Ranura / Hundimiento (alimentación Z)31005078.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.10.4825044Avión / Lado / Superficie curva / Ranura / Hundimiento (alimentación Z)310060210.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.10.6525044Avión / Lado / Superficie curva / Ranura / Hundimiento (alimentación Z)310080110.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.20.825046Avión / Lado / Superficie curva / Ranura / Hundimiento (alimentación Z)310101212.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.30.825044Avión / Lado / Superficie curva / Ranura / Hundimiento (alimentación Z)310101810.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.30.8250410Avión / Lado / Superficie curva / Ranura / Hundimiento (alimentación Z)310102116.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.20.2125046Avión / Lado / Superficie curva / Ranura / Hundimiento (alimentación Z)310120111.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.21.225048Avión / Lado / Superficie curva / Ranura / Hundimiento (alimentación Z)310150213.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.21.2250412Avión / Lado / Superficie curva / Ranura / Hundimiento (alimentación Z)310150417.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.21.6250412Avión / Lado / Superficie curva / Ranura / Hundimiento (alimentación Z)310200916.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.21.6260416Avión / Lado / Superficie curva / Ranura / Hundimiento (alimentación Z)310201020.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.31.625048Avión / Lado / Superficie curva / Ranura / Hundimiento (alimentación Z)310201312.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.51.6250410Avión / Lado / Superficie curva / Ranura / Hundimiento (alimentación Z)310202014.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.51.6250412Avión / Lado / Superficie curva / Ranura / Hundimiento (alimentación Z)310202116.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.50.52.2250410Avión / Lado / Superficie curva / Ranura / Hundimiento (alimentación Z)310250413.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.22.5260616Avión / Lado / Superficie curva / Ranura / Hundimiento (alimentación Z)310300321.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.22.5270620Avión / Lado / Superficie curva / Ranura / Hundimiento (alimentación Z)310300425.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.52.5260612Avión / Lado / Superficie curva / Ranura / Hundimiento (alimentación Z)310301417.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.52.5260616Avión / Lado / Superficie curva / Ranura / Hundimiento (alimentación Z)310301521.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.54460616Avión / Lado / Superficie curva310401320.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.54460620Avión / Lado / Superficie curva310401424.1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 / Acero inoxidable Modelo Radio de cuello largo Revestimiento Para alta dureza (grupo de silicona)
Ángulo de hélice (Θ) Torsión estándar (30-40 °) Sección del cuello Cono medio ángulo(°) 0 Sección del cuello Cono medio ángulo(La licenciatura) 0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico