(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo de radio de esquina de 2 flautas / 4 flautas con cuello de lápiz / cuello largo DG-CPR (Números de pieza)

Tipo de radio de esquina de 2 flautas / 4 flautas con cuello de lápiz / cuello largo DG-CPR
  • Descuento por volumen

Un revestimiento de grafito dedicado con excelente resistencia a la abrasión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DG-CPR-3XR0.2X0X20

 
Número de Parte
DG-CPR-3XR0.2X0X20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Procesamiento de aplicaciones Diámetro de la base del cuello
(mm)
Herramienta no. Longitud efectiva desde la punta de la cuchilla hasta el vástago (referencia) L2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.24.5260420Avión / Lado / Superficie curva / Ranura / Hundimiento (alimentación Z)2.9855456322.48

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Grafito Modelo Radio de cuello largo Revestimiento Sin recubrimiento
Ángulo de hélice (Θ) Torsión estándar (30-40 °) Sección del cuello Cono medio ángulo(°) 0

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DG-CPR-3XR0.2X0X20 de la serie Tipo de radio de esquina de 2 flautas / 4 flautas con cuello de lápiz / cuello largo DG-CPR.

Products like this...

Número de Parte
DG-CPR-0.5XR0.1X0X4
DG-CPR-0.5XR0.1X0X6
DG-CPR-0.5XR0.1X0X8
DG-CPR-3XR0.2X0X40
DG-CPR-4XR0.2X0X40
DG-CPR-4XR0.2X0X60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Procesamiento de aplicaciones Diámetro de la base del cuello
(mm)
Herramienta no. Longitud efectiva desde la punta de la cuchilla hasta el vástago (referencia) L2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.10.925044Avión / Superficie curva / Lado / Hundimiento (alimentación Z) / Ranura0.46855451110.98
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.10.925046Avión / Superficie curva / Lado / Hundimiento (alimentación Z) / Ranura0.46855451212.98
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.10.925048Avión / Superficie curva / Lado / Hundimiento (alimentación Z) / Ranura0.46855451314.98
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.24.5280440Avión / Superficie curva / Lado / Hundimiento (alimentación Z) / Ranura2.9855456442.48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.26480440Avión / Superficie curva / Lado3.98554581-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.264120460Avión / Superficie curva / Lado3.98554582-

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico