(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un revestimiento de grafito dedicado con excelente resistencia a la abrasión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
DG-CPR-2XR0.2X0X60
Número de Parte |
---|
DG-CPR-2XR0.2X0X60 |
Cargando…
Material de trabajo | Grafito | Modelo | Radio de cuello largo | Revestimiento | Sin recubrimiento |
---|---|---|---|---|---|
Ángulo de hélice (Θ) | Torsión estándar (30-40 °) | Sección del cuello Cono medio ángulo(°) | 0 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DG-CPR-2XR0.2X0X60 de la serie Tipo de radio de esquina de 2 flautas / 4 flautas con cuello de lápiz / cuello largo DG-CPR.
Número de Parte |
---|
DG-CPR-0.5XR0.1X0X4 |
DG-CPR-0.5XR0.1X0X6 |
DG-CPR-0.5XR0.1X0X8 |
DG-CPR-3XR0.2X0X10 |
DG-CPR-3XR0.2X0X16 |
DG-CPR-3XR0.2X0X20 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente