(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Carburo Ultra FX Super End Mill (Tipo de radio corto de esquina) FXS-CR-EMS

Carburo Ultra FX Super End Mill (Tipo de radio corto de esquina) FXS-CR-EMS
  • Descuento por volumen

Fresa radial para procesamiento a alta velocidad con alta rigidez. También es posible el mecanizado a alta velocidad de acero endurecido.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FXS-CR-EMS-6XR0.2
FXS-CR-EMS-6XR0.5
FXS-CR-EMS-6XR1
FXS-CR-EMS-8XR0.2
FXS-CR-EMS-8XR0.5
FXS-CR-EMS-8XR1
FXS-CR-EMS-8XR2
FXS-CR-EMS-10XR0.2
FXS-CR-EMS-10XR0.5
FXS-CR-EMS-10XR1
FXS-CR-EMS-10XR2
FXS-CR-EMS-12XR0.2
FXS-CR-EMS-12XR0.5
FXS-CR-EMS-12XR1
FXS-CR-EMS-12XR2
FXS-CR-EMS-12XR3
FXS-CR-EMS-16XR0.5
FXS-CR-EMS-16XR1
FXS-CR-EMS-16XR2
FXS-CR-EMS-16XR3
FXS-CR-EMS-20XR0.5
FXS-CR-EMS-20XR1
FXS-CR-EMS-20XR2
FXS-CR-EMS-20XR3
FXS-CR-EMS-25XR0.5
FXS-CR-EMS-25XR1
FXS-CR-EMS-25XR2
FXS-CR-EMS-25XR3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.21569068545509
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.51569068545511
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

611569068545512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.220610088545514
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.520610088545516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8120610088545517
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8220610088545518
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.2256100108545519
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.5256100108545521
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101256100108545522
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102256100108545523
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.2306110128545524
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.5306110128545526
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121306110128545527
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122306110128545528
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123306110128545529
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

160.5406140168545531
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161406140168545532
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162406140168545533
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

163406140168545534
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200.5456160208545536
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

201456160208545537
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

202456160208545538
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

203456160208545539
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

250.5508180258545541
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

251508180258545542
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

252508180258545543
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

253508180258545544

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Modelo Radio Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Superficie curva
Revestimiento TiAlN Ángulo de hélice (Θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Tratamiento de superficies FX

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico