(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Fresadora de extremo Cermet (para acabado inferior) FX-MCF

Fresadora de extremo Cermet (para acabado inferior) FX-MCF
  • Descuento por volumen

Material base de Cermet + fresa de recubrimiento FX para acabado inferior. Proporciona un acabado de espejo a velocidades asombrosamente altas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FX-MCF-6XR0.1
FX-MCF-8XR0.1
FX-MCF-10XR0.1
FX-MCF-12XR0.1
FX-MCF-16XR0.4
FX-MCF-20XR0.4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Herramienta no. Capa de Cermet
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.10.9906985249064.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.11.210081285249084.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.11.6100101585249104.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.12110121885249124.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

160.42.5140162485249166
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200.43.2160203085249207

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable Número de flautas(hoja) 4 Modelo Radio
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Superficie curva Revestimiento TiAlN Ángulo de hélice (Θ) Sin torsión

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico