(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Fresa de extremo de carburo WX21 (Super Radio) WX-CRE

Fresa de extremo de carburo WX21 (Super Radio) WX-CRE
  • Descuento por volumen

Un nuevo tipo de fresa de radio que logra un mecanizado en bruto de moldes de alta eficiencia. Capaz de grabado directo de alto rendimiento de acero endurecido.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
WX-CRE-2XR0.5
WX-CRE-3XR0.75
WX-CRE-4XR1
WX-CRE-5XR1.2
WX-CRE-6XR1.5
WX-CRE-7XR1.5
WX-CRE-8XR2
WX-CRE-9XR2
WX-CRE-10XR2
WX-CRE-11XR2
WX-CRE-12XR3
WX-CRE-13XR3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Procesamiento de aplicaciones Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.50.836065Avión / Lado / Superficie curva / Ranura / Hundimiento (alimentación Z)8549421
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.751.246067.5Avión / Lado / Superficie curva8549433
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

411.6470610Avión / Lado / Superficie curva8549445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51.22480612.5Avión / Lado / Superficie curva8549457
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61.52.5490612Avión / Lado / Superficie curva8549467
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

71.534906-Avión / Lado / Superficie curva8549477
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

823.54100816Avión / Lado / Superficie curva8549489
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

92441008-Avión / Lado / Superficie curva8549499
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102441001020Avión / Lado / Superficie curva8549509
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1124.5410010-Avión / Lado / Superficie curva8549519
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123541101224Avión / Lado / Superficie curva8549533
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1335.5411012-Avión / Lado / Superficie curva8549543

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 / Hierro fundido Modelo Radio Revestimiento TiAlN
Ángulo de hélice (Θ) Sin torsión Tratamiento de superficies WX

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico