(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

3 flautas, corto, tipo R de esquina para aleación de cobre / aluminio CA-CR-ETS

3 flautas, corto, tipo R de esquina para aleación de cobre / aluminio CA-CR-ETS
  • Descuento por volumen

Incluso con el mecanizado de piezas de aluminio que requiere grandes volúmenes de corte, la forma de ranura única logra simultáneamente un rendimiento superior de descarga de viruta, una gran profundidad de corte y una alta velocidad de avance.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CA-CR-ETS-6XR0.5
CA-CR-ETS-6XR1
CA-CR-ETS-10XR0.3
CA-CR-ETS-10XR2
CA-CR-ETS-12XR2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.5135068502263
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61135068502265
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.32270108502302
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022270108502309
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1222675128502339

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Aluminio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 3 Modelo Radio
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Superficie curva / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) Revestimiento Sin recubrimiento Ángulo de hélice (Θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico