(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Nuevo molino de extremo de carburo de recubrimiento DLC, tipo corto de 2 flautas para aleación de aluminio DLC-AIR-EDS

Nuevo molino de extremo de carburo de recubrimiento DLC, tipo corto de 2 flautas para aleación de aluminio DLC-AIR-EDS
  • Descuento por volumen

Fresa para aleación de aluminio basada en el concepto de mecanizado de ultra alta velocidad. Ideal para el procesamiento de alta eficiencia de piezas grandes de aluminio para aviones, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
DLC-AIR-EDS-12XR1
DLC-AIR-EDS-12XR1.6
DLC-AIR-EDS-12XR3
DLC-AIR-EDS-16XR1
DLC-AIR-EDS-16XR1.6
DLC-AIR-EDS-16XR3
DLC-AIR-EDS-20XR1
DLC-AIR-EDS-20XR1.6
DLC-AIR-EDS-20XR3
DLC-AIR-EDS-25XR1
DLC-AIR-EDS-25XR1.6
DLC-AIR-EDS-25XR3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121149012408528822
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121.6149012408528823
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123149012408528826
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1611810016458528862
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161.61810016458528863
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1631810016458528866
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2012211020568528902
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

201.62211020568528903
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2032211020568528906
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2512711025568528952
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

251.62711025568528953
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2532711025568528956

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Aluminio Número de flautas(hoja) 2 Modelo Radio
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Superficie curva / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) Revestimiento DLC Ángulo de hélice (Θ) Torsión débil (15 a 25 °)
Tratamiento de superficies DLC

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico