(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

2 flautas, esquina R tipo largo FX-CR-MG-EDL

2 flautas, esquina R tipo largo FX-CR-MG-EDL
  • Descuento por volumen

Tipo de mango largo para permitir el mecanizado de piezas profundas. También se puede usar como una contramedida de astillado de esquina.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FX-CR-MG-EDL-6XR0.5
FX-CR-MG-EDL-6XR1
FX-CR-MG-EDL-8XR0.5
FX-CR-MG-EDL-8XR1
FX-CR-MG-EDL-8XR1.5
FX-CR-MG-EDL-8XR2
FX-CR-MG-EDL-10XR0.5
FX-CR-MG-EDL-10XR1
FX-CR-MG-EDL-10XR1.5
FX-CR-MG-EDL-10XR2
FX-CR-MG-EDL-12XR0.5
FX-CR-MG-EDL-12XR1
FX-CR-MG-EDL-12XR1.5
FX-CR-MG-EDL-12XR2
FX-CR-MG-EDL-12XR3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.5209068523643
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61209068523645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.52810088523663
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

812810088523665
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81.52810088523667
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

822810088523669
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.534100108523683
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10134100108523685
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.534100108523687
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10234100108523689
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.540110128523703
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12140110128523705
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121.540110128523707
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12240110128523709
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12340110128523713

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 2 Modelo Radio
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Superficie curva / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) Revestimiento TiAlN Ángulo de hélice (Θ) Torsión estándar (30-40 °)
Tratamiento de superficies FX

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico