(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

2 flautas, esquina R Tipo corto FX-CR-MG-EDS

2 flautas, esquina R Tipo corto FX-CR-MG-EDS
  • Descuento por volumen

Tipo de mango largo para permitir el mecanizado de piezas profundas. También se puede usar como una contramedida de astillado de esquina.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FX-CR-MG-EDS-1XR0.1
FX-CR-MG-EDS-1.5XR0.1
FX-CR-MG-EDS-2XR0.1
FX-CR-MG-EDS-2XR0.5
FX-CR-MG-EDS-2.5XR0.1
FX-CR-MG-EDS-3XR0.1
FX-CR-MG-EDS-3XR0.2
FX-CR-MG-EDS-3XR0.5
FX-CR-MG-EDS-4XR0.2
FX-CR-MG-EDS-4XR0.5
FX-CR-MG-EDS-4XR1
FX-CR-MG-EDS-5XR0.2
FX-CR-MG-EDS-5XR0.5
FX-CR-MG-EDS-5XR1
FX-CR-MG-EDS-6XR0.2
FX-CR-MG-EDS-6XR0.5
FX-CR-MG-EDS-6XR1
FX-CR-MG-EDS-6XR1.5
FX-CR-MG-EDS-6XR2
FX-CR-MG-EDS-8XR0.5
FX-CR-MG-EDS-8XR1
FX-CR-MG-EDS-8XR1.5
FX-CR-MG-EDS-8XR2
FX-CR-MG-EDS-10XR0.5
FX-CR-MG-EDS-10XR1
FX-CR-MG-EDS-10XR1.5
FX-CR-MG-EDS-10XR2
FX-CR-MG-EDS-10XR3
FX-CR-MG-EDS-12XR0.5
FX-CR-MG-EDS-12XR1
FX-CR-MG-EDS-12XR1.5
FX-CR-MG-EDS-12XR2
FX-CR-MG-EDS-12XR3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.12.54048543790
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.144048543800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.164048543810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.56404-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.50.166068543820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.186068543830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.286068543831
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.586068543833
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.2117068543841
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.5117068543843
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41117068543845
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.2138068543851
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.5138068543853
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51138068543855
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.2139068543861
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.5139068543863
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61139068543865
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61.5139068543867
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62139068543869
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.51910088543883
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

811910088543885
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81.51910088543887
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

821910088543889
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.522100108543903
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10122100108543905
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.522100108543907
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10222100108543909
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10322100108543913
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.526110128543933
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12126110128543935
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121.526110128543937
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12226110128543939
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12326110128543943

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 2 Modelo Radio
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Superficie curva / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) Revestimiento TiAlN Ángulo de hélice (Θ) Torsión estándar (30-40 °)
Tratamiento de superficies FX

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico