(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Fresa de extremo de bola con forma de cuello largo con revestimiento de diamante ultra microcristalino. Excelente durabilidad en el mecanizado de grafito. También es efectivo para aleaciones de cobre y aluminio.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
DIA-LN-EBD-R0.5X5 |
DIA-LN-EBD-R0.5X10 |
DIA-LN-EBD-R1X10 |
DIA-LN-EBD-R1X20 |
DIA-LN-EBD-R1.5X15 |
DIA-LN-EBD-R1.5X30 |
DIA-LN-EBD-R2X20 |
DIA-LN-EBD-R2X40 |
DIA-LN-EBD-R2.5X25 |
DIA-LN-EBD-R2.5X50 |
Cargando…
Modelo | Pelota de cuello largo | Material de trabajo | Aluminio / Cobre / Grafito / Resina | Número de flautas(hoja) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento | Dia Coat | Diámetro del enlace (d)(mm) | 6 | Procesamiento de aplicaciones | Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove |
Con / sin torsión | Disponible |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente