(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Bola de cuello largo súper recubierta WX ultrarresistente y resistente al calor. La longitud efectiva se puede seleccionar para adaptarse a la forma de mecanizado.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Modelo | Pelota de cuello largo | Material de trabajo | Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre | Número de flautas(hoja) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento | Para alta dureza (grupo de silicona) | Precisión R(µm) | -0.005~+0.005 | Procesamiento de aplicaciones | Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove |
Con / sin torsión | Disponible |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente