(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

2 flautas, cuello largo, extremo de bola tipo DLC-LN-EBD

2 flautas, cuello largo, extremo de bola tipo DLC-LN-EBD
  • Descuento por volumen

El recubrimiento DLC ultra suave evita la adhesión de la soldadura. Logra un mecanizado de alta velocidad en forma de aleaciones de aluminio, al tiempo que obtiene un acabado superficial liso.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
DLC-LN-EBD-R0.5X5
DLC-LN-EBD-R1X10
DLC-LN-EBD-R1.5X15
DLC-LN-EBD-R2X20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Herramienta no. Diámetro del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.560585282010.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13601085282021.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.54.5701585282032.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26802085282043.85

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota de cuello largo Material de trabajo Aluminio / Resina Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento DLC Diámetro del enlace (d)(mm) 6 Precisión R(µm) -0.01~+0.01
Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico