(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

2 flautas, cuello largo, extremo de bola tipo CRN-LN-EBD-4

2 flautas, cuello largo, extremo de bola tipo CRN-LN-EBD-4
  • Descuento por volumen

Además de las propiedades de recubrimiento convencionales, este recubrimiento tiene una resistencia a la oxidación extremadamente alta para lograr un mecanizado de alta velocidad.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CRN-LN-EBD-4-R0.1X1
CRN-LN-EBD-4-R0.1X1.5
CRN-LN-EBD-4-R0.2X2
CRN-LN-EBD-4-R0.2X4
CRN-LN-EBD-4-R0.3X3
CRN-LN-EBD-4-R0.3X6
CRN-LN-EBD-4-R0.4X4
CRN-LN-EBD-4-R0.4X8
CRN-LN-EBD-4-R0.4X10
CRN-LN-EBD-4-R0.5X3
CRN-LN-EBD-4-R0.5X4
CRN-LN-EBD-4-R0.5X5
CRN-LN-EBD-4-R0.5X6
CRN-LN-EBD-4-R0.5X7
CRN-LN-EBD-4-R0.5X8
CRN-LN-EBD-4-R0.5X9
CRN-LN-EBD-4-R0.5X10
CRN-LN-EBD-4-R0.5X12
CRN-LN-EBD-4-R0.5X16
CRN-LN-EBD-4-R0.5X20
CRN-LN-EBD-4-R1X10
CRN-LN-EBD-4-R1X12
CRN-LN-EBD-4-R1X16
CRN-LN-EBD-4-R1X20
CRN-LN-EBD-4-R1X25
CRN-LN-EBD-4-R1X30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Herramienta no. Diámetro del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.1645185512020.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.16451.585512030.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.345285514040.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.345485514080.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.545385516030.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.545685516060.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.645485518040.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.645885518080.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.6451085518100.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.845385520030.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.845485520040.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.845585520050.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.845685520060.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.845785520070.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.845885520080.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.845985520090.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.8451085520100.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.8451285520120.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.8501685520160.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.8552085520200.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.6451085530101.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.6451285530121.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.6501685530161.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.6552085530201.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.6652585530251.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.6703085530301.95

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota de cuello largo Material de trabajo Aluminio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento CrN Diámetro del enlace (d)(mm) 4 Precisión R(µm) -0.01~+0.01
Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico