(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Para acabado, 2 flautas, tipo extremo de bola (compatible con HSK) FX-H-EBD

Para acabado, 2 flautas, tipo extremo de bola (compatible con HSK) FX-H-EBD
  • Descuento por volumen

Proporciona un corte estable no solo con soportes HSK sino también con vástagos largos de ajuste retráctil con una gran relación L/D.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FX-H-EBD-R0.5X2.5
FX-H-EBD-R0.75X3.75
FX-H-EBD-R1X5
FX-H-EBD-R1.5X7.5
FX-H-EBD-R2X10
FX-H-EBD-R2.5X12.5
FX-H-EBD-R3X15
FX-H-EBD-R4X20
FX-H-EBD-R5X25
FX-H-EBD-R6X30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Herramienta no. Diámetro del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51502.5685209900.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.751.5503.75685209911.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12505685209921.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.53507.5685213032.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

245010685213043.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.555012.5685213054.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

365015685213065.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

486020885213087.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51070251085213109.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

612803012852131211.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento TiAlN Precisión R(µm) -0.01~+0.01 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove
Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico