(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

2 flautas, tipo extremo de bola con orificios de aceite (alta rigidez) FXS-HO-EBDS

2 flautas, tipo extremo de bola con orificios de aceite (alta rigidez) FXS-HO-EBDS
  • Descuento por volumen

Fresa de extremo de bola para acero de alta dureza con un orificio de aceite que ha logrado una excelente rigidez de la herramienta.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FXS-HO-EBDS-R3X6
FXS-HO-EBDS-R4X8
FXS-HO-EBDS-R5X10
FXS-HO-EBDS-R6X12
FXS-HO-EBDS-R8X16
FXS-HO-EBDS-R10X20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Herramienta no. Diámetro de la base del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36906685183065.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

481008885183087.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

510100101085183109.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6121101212851831211.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8161401616851831615.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201602020851832019.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento TiAlN Precisión R(µm) -0.01~+0.01 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove
Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico