(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo de extremo de bola de vástago largo de 2 flautas FX-LS-MG-EBD

Tipo de extremo de bola de vástago largo de 2 flautas FX-LS-MG-EBD
  • Descuento por volumen

El mango largo permite el mecanizado en secciones profundas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FX-LS-MG-EBD-R3X6

 
Número de Parte
FX-LS-MG-EBD-R3X6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Talla R(mm) 3 Modelo Pelota Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre
Longitud de flauta (ℓ)(mm) 12 Número de flautas(hoja) 2 Revestimiento TiAlN
Longitud total (L)(mm) 140 Diámetro del enlace (d)(mm) 6 Precisión R(µm) -0.01~+0.01
Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove Diámetro externo(mm) 6 Herramienta no. 8541060
Con / sin torsión Disponible

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FX-LS-MG-EBD-R3X6 de la serie Tipo de extremo de bola de vástago largo de 2 flautas FX-LS-MG-EBD.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico