(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo de extremo de bola de 2 flautas WXS-EBD

Tipo de extremo de bola de 2 flautas WXS-EBD
  • Descuento por volumen

Fresa de bolas de alta precisión ultrarresistente y ultrarresistente WX superdimensionada. Ideal para el grabado directo a alta velocidad de acero endurecido, así como, por supuesto, el mecanizado general de acero a alta velocidad.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
WXS-EBD-R0.75X3
WXS-EBD-R2X8X4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Precisión R
(µm)
Herramienta no. Ancho de chaflán de esquina
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.751.5503-0.005~+0.00530414151.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24608-0.007~+0.00730414413.85

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento Para alta dureza (grupo de silicona) Diámetro del enlace (d)(mm) 4 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove
Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico