(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de extremo de bola de 2 flautas MG-EBD

Tipo de extremo de bola de 2 flautas MG-EBD
  • Descuento por volumen

Se utiliza aleación de carburo de alta tenacidad, que proporciona una larga vida útil a velocidades medias a bajas

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MG-EBD-R6.5X13
MG-EBD-R7X14
MG-EBD-R7.5X15
MG-EBD-R8X16
MG-EBD-R8.5X17
MG-EBD-R9X18
MG-EBD-R9.5X19
MG-EBD-R10X20
MG-EBD-R12.5X25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.526110121384713
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

726110121484714
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.530110121584715
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

830140161684716
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.534140161784717
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

934140161884718
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.538140161984719
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038160202084720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.550180252584722

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico