(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo de extremo de bola de 2 flautas DLC-EBD

Tipo de extremo de bola de 2 flautas DLC-EBD
  • Descuento por volumen

El recubrimiento DLC ultra suave evita la adhesión de la soldadura. Logra un mecanizado de alta velocidad en forma de aleaciones de aluminio, al tiempo que obtiene un acabado superficial liso.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
DLC-EBD-R0.5
DLC-EBD-R1
DLC-EBD-R1.5
DLC-EBD-R2
DLC-EBD-R3
DLC-EBD-R4
DLC-EBD-R5
DLC-EBD-R6
DLC-EBD-R8
DLC-EBD-R10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.52.55048528401
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

155068528402
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.586068528403
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

287068528404
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3129068528406
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41410088528408
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

518100108528410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

622110128528412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

830140168528416
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038160208528420

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Aluminio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento DLC Precisión R(µm) -0.01~+0.01 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove
Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico