(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 14/12/2024 el día a 4:00 pm el día 15/12/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Tipo de extremo de bola de 2 flautas DIA-EBD-SF

Tipo de extremo de bola de 2 flautas DIA-EBD-SF
  • Descuento por volumen

Excelente durabilidad en mecanizado de grafito y aluminio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
DIA-EBD-SF-R5X10
DIA-EBD-SF-R6X12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51032103003100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61234123003120

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Aluminio / Cobre / Grafito Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento Dia Coat Diámetro del enlace (d)(mm) 6 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove
Con / sin torsión NA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico