(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

2 flautas, extremo de bola, tipo miniatura CRN-EBD-3

2 flautas, extremo de bola, tipo miniatura CRN-EBD-3
  • Descuento por volumen

Una serie de fresas de extremo de bola de diámetro pequeño con un revestimiento de CrN para una excelente lubricidad. Ideal para el procesamiento fino de electrodos de cobre y piezas de TI.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CRN-EBD-3-R0.1X0.2
CRN-EBD-3-R0.2X0.4
CRN-EBD-3-R0.3X0.6
CRN-EBD-3-R0.4X0.8
CRN-EBD-3-R0.5X1
CRN-EBD-3-R0.6X1.2
CRN-EBD-3-R0.7X1.4
CRN-EBD-3-R0.8X1.6
CRN-EBD-3-R0.9X1.8
CRN-EBD-3-R0.25X0.5
CRN-EBD-3-R0.35X0.7
CRN-EBD-3-R0.45X0.9
CRN-EBD-3-R0.55X1.1
CRN-EBD-3-R0.65X1.3
CRN-EBD-3-R0.75X1.5
CRN-EBD-3-R0.85X1.7
CRN-EBD-3-R0.95X1.9
CRN-EBD-3-R1.05X2.1
CRN-EBD-3-R1.1X2.2
CRN-EBD-3-R1.2X2.4
CRN-EBD-3-R1.3X2.6
CRN-EBD-3-R1.4X2.8
CRN-EBD-3-R1.5X3
CRN-EBD-3-R1.15X2.3
CRN-EBD-3-R1.25X2.5
CRN-EBD-3-R1.35X2.7
CRN-EBD-3-R1.45X2.9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.40.28531052
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.80.48531054
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.31.10.68531056
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.420.88531058
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.52.518531060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.631.28531062
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.73.51.48531064
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.841.68531066
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.94.51.88531068
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.251.10.58531055
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.351.50.78531057
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.452.20.98531059
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5531.18531061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.653.51.38531063
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7541.58531065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.854.51.78531067
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.9551.98531069
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.0562.18531071
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.162.28531072
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.262.48531074
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.382.68531076
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.482.88531078
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5838531080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.1562.38531073
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.2562.58531075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.3582.78531077
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.4582.98531079

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Aluminio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento CrN Longitud total (L)(mm) 40 Diámetro del enlace (d)(mm) 3
Precisión R(µm) -0.01~+0.01 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico